4 L TU RL


Burada görmediğiniz bir konfigürasyon mu arıyorsunuz? İletişim


4 L TU RL
60 Case İnç

60 Case , 4 in Çap, L Sınıfı, 52100 Boru Şeklinde58 Rockwell C Min.

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$5199.84 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Özel Uzunluk:

Min: 1.0 in  Max: 174.0 in  Tolerance +/- 0.0625 in

Özel İşleme

Özel uzunluk (sola) gerekli.

Şimdi Satın Al

  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 4.0000
[ToleranceValues] 3.9988/3.9976 in